Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
231-302/026-000
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | MCS-MIDI Classic |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Numero di conduttori | 2 | Applicazione | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | 16 | Tensione ammessa(V) | 320 | Metodo di collegamento filo | Senza vite |
Direzione collegamento | Dritto | Standard rappresentativo | UL / CUL / CSA | Tipo prodotto | Senza piastra terminale |
Colore | Arancione | Passo pin(mm) | 5.08 | Cavo compatibile | Filo singolo / filo a trefoli / filo a trefoli (virola con ghiera di isolamento) / filo a trefoli (virola senza ghiera di isolamento) |
Area trasversale conforme al filo singolo(mm2) | 0,08 – 2,5 | Area trasversale corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.08–2.5 | Area trasversale (virola con ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–1.5 |
Area trasversale (virola senza ghiera di isolamento) corrispondente al filo a trefoli(mm2) | 0.25–2.5 | Misura filo conforme(AWG) | 28–12 | Diametro esterno massimo del rivestimento(mm) | 4.1 |
Materiali di isolamento | Nylon 6.6 | Ritardante di fiamma | UL94/V0 | Materiali contatto | Lega di rame |
Trattamento superficie contatto | Stagnatura | Accessori supportati | Accessori per marcatura/utensili operativi/stampa diretta/ponticello a ripiani/finecorsa di isolamento/adattatore spina di prova/spina di prova/vite/alloggiamento antistrappo/piastra antistrappo |
Si trova sulla pagina di Connettore a molla, serie 231, passo 5.08mm, femmina, il codice articolo è il seguente: 231-302/026-000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 231-302/026-000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali