Connettore con testa a vite per sensore

Connettore con testa a vite per sensore
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Connects sensors from assorted manufacturers to fiber protectors.
- Head connector connects to the sensor head.
[Use]
- Used for pull-out parts of measuring instruments, sensor devices, robots, and amusement devices as a sensor-protecting tube terminal connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KS4NS-M4
KS4NS-M5
KS5NS-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Misura vite
(mm)
Tubo applicabile Codice JAN Codice Trusco

7.17 €

1 6 giorni 8M4x0.70KS-4N4571289430360331-6262

7.75 €

1 Disponibile 6 giorni 8M5x0.50KS-4N4571289430377331-6271

7.17 €

1 6 giorni 9M6x0.75KS-5N4571289430391331-6319

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura vite(mm) M2 × 1.5/2L: [[(-)]] Lunghezza(mm) 12

Supporto tecnico