Passacavo con guarnizione (struttura antideflagrante)

Passacavo con guarnizione (struttura antideflagrante)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
- Can be used in Class 1 and Class 2 hazardous locations.
[Use]
- Metal fitting for pulling cable into terminal boxes, gauges, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SBM-22B
SBM-28B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di cavi conformi Dimensioni N
(mm)
Dimensione D
(mm)
Dimensione B
(mm)
Dimensione C
(mm)
Dimensione S1
(mm)
Dimensione S2
(mm)
Dimensione L
(mm)
Codice JAN Codice Trusco

54.64 €

1 6 giorni 12–16PF3/4173338.11813974571187860290281-3505

69.25 €

1 6 giorni 17 – 18PF1214046.220171114571187860306281-3513

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard strutturale d2G4

Supporto tecnico