Ugello BN per boccola【5-10 Pezzi per confezione】

Ugello BN per boccola
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ Nylon resin with superior heat resistance, impact resistance and abrasion resistance.
・ Can be used in a wide range of applications such as boards and concrete walls, peripheral equipment of machinery and office equipment.
・ Both the inner ends are chamfered to ensure that the thing passing through the nozzle is less likely to be scratched.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BN12S
BN26S
BN50S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura foro di montaggio
(mm)
Dimensione A diametro interno
(mm)
Dimensione H diametro esterno
(mm)
Lunghezza dimensione C
(mm)
Dimensione E
(mm)
Dimensione G
(mm)
Codice JAN Codice Trusco

7.91 €

3.40 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

1712231915164948265697404474-0777

11.46 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

3326472420324948265697442474-0858

37.81 €

13.99 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

6150773025604948265697473474-0939

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero

Supporto tecnico