Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUF-28
Codice componente
|
---|
SUF-28 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione L (mm) | Dimensione S1 (mm) | Dimensione S (mm) | Codice JAN | Codice Trusco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.58 € | 1 | 7 giorni | PF1 | 46 | 49 | 27 | 48 | 21 | 21 | 4571187860429 | 281-3572 |
Loading...
Standard strutturale | d2G4 |
---|
Si trova sulla pagina di Giunto di raccordo (struttura ignifuga), il codice articolo è il seguente: SUF-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUF-28.
Configura
Proprietà di base
N
Dimensione B(mm)
Dimensione C(mm)
Dimensione D(mm)
Dimensione L(mm)
Dimensione S1(mm)
Dimensione S(mm)
Codice JAN
Codice Trusco
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUF-16 |
SUF-22 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N | Dimensione B (mm) | Dimensione C (mm) | Dimensione D (mm) | Dimensione L (mm) | Dimensione S1 (mm) | Dimensione S (mm) | Codice JAN | Codice Trusco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.98 € | 1 | 6 giorni | PF1/2 | 34 | 37 | 15 | 40 | 17 | 17 | 4571187860405 | 281-3556 | ||
47.35 € | 1 | 6 giorni | PF3/4 | 41 | 44 | 21 | 40 | 17 | 17 | 4571187860412 | 281-3564 |