Copertura superiore serie RKP

Copertura superiore serie RKP

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· It also serves as internal protection that functions as a dust cover, and can be used as a desktop.
· Inserts to the W frame of the RMU series through use with the top board holder.
· This cover is designed with a flat plate shape to make drilling easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-45TOP

Codice componente
RKP-45TOP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

50.02 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU-□□45A / RMU-□□45 Larghezza(mm) 406 Altezza(mm) 1.5
Profondità(mm) 430.4 Colore/Trattamento esterno Blu denim Materiali principali Alluminio

Supporto tecnico