Serie RKP di cerniere

Serie RKP di cerniere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Accessory for unit cases from the RMU series.
· A hinge used for opening and closing front panels.
· Attach the rotor side to the front panel and the stator to the RKU series W frame.
· Depending on how the stator is attached, two functions can be performed: vertical and horizontal opening and closing.
· In other words, the stator must face vertically for the horizontal open/close type, while it should face horizontally for the vertical open/close type.
· Two knob screws and E rings each are included for fixing the front panel.
· In the left and right opening/closing type, whether it opens right or left is determined depending on whether the stator is attached to left or right.
· The front panel of the front and rear opening and closing type is made to stop at a roughly horizontal point when completely open.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RKP-10AHG

Codice componente
RKP-10AHG
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.40 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Nome della serie di prodotti compatibile RKU / RKU2 / RMU Colore/Trattamento esterno Trattamento Satellite / nero Materiali principali Zinco pressofuso

Si trova sulla pagina di Serie RKP di cerniere, il codice articolo è il seguente: RKP-10AHG.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RKP-10AHG.

Supporto tecnico