Custodia per modulo serie CO

Custodia per modulo serie CO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This metal case is suitable for a wide range of fields, such as electronic measurement devices.
· There are models with heat dissipating holes on the side of the case as well as those with feet (bottom legs).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CO-50D

Codice componente
CO-50D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.21 €

5.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura larghezza W(mm) 70 Misura verticale H(mm) 50 Misura profondità D(mm) 130
Materiale Acciaio/alluminio Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA Piastra intermedia Senza PCB
Installazione Interni Colore/Trattamento esterno Verde scuro (copertura) / argento B (corpo) Dettagli materiale Acciaio (copertura) /alluminio (corpo)
Foro dissipatore del calore NA Gamba inferiore NA

Si trova sulla pagina di Custodia per modulo serie CO, il codice articolo è il seguente: CO-50D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CO-50D.

Supporto tecnico