Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LR5-401WJBW-RYGB
Codice componente
|
---|
LR5-401WJBW-RYGB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Metodo di controllo | Suono e colore | Struttura di protezione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.83 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø50 | [Altro] 12 V DC | 4 | Rosso | Giallo | Verde | Blu | - | Montaggio diretto | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | 4 tipi | IP65 |
Loading...
Type | Standard | Shape | Tipo rotondo | Light Source | LED |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | CE / UL / CUL | Colore corpo principale | Bianco |
Si trova sulla pagina di Torretta di segnalazione - Luce di segnalazione stratificata serie LR (LR4), il codice articolo è il seguente: LR5-401WJBW-RYGB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR5-401WJBW-RYGB.
Configura
Proprietà di base
Rated Voltage(V)
Color (fifth stage)
Tipo
Thickness
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Mounting Method
Buzzer (with/without)
Lighting/blinking
Metodo di controllo
Suono e colore
Struttura di protezione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LR4-102QJNW-G |
LR4-102QJNW-R |
LR4-102QJNW-Y |
LR5-402PJBW-RYGB |
LR5-402PJNW-RYGB |
LR5-402WJBW-RYGB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Thickness | Rated Voltage (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Color (fifth stage) | Mounting Method | Buzzer (with/without) | Lighting/blinking | Metodo di controllo | Suono e colore | Struttura di protezione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.76 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø40 | 24 V DC | 1 | Verde | - | - | - | - | [Attacco per asta] Attacco per asta + staffa flessibile | N/A | Illuminazione | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
94.31 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø40 | 24 V DC | 1 | Rosso | - | - | - | - | [Attacco per asta] Attacco per asta + staffa flessibile | N/A | Illuminazione | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
111.67 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø40 | 24 V DC | 1 | Giallo | - | - | - | - | [Attacco per asta] Attacco per asta + staffa flessibile | N/A | Illuminazione | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
140.74 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø50 | 24 V DC | 4 | Rosso | Giallo | Verde | Blu | - | [Attacco per asta] Montaggio diretto o su asta | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | 4 tipi | IP65 | ||
152.65 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø50 | 24 V DC | 4 | Rosso | Giallo | Verde | Blu | - | [Attacco per asta] Montaggio diretto o su asta | N/A | Illuminazione | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | - | IP65 | ||
128.17 € | 1 | 23 giorni | 10 | Ø50 | 24 V DC | 4 | Rosso | Giallo | Verde | Blu | - | Montaggio diretto | Disponibile | Illuminazione/lampeggiamento | Supporto del collettore aperto (NPN/PNP) | 4 tipi | IP65 |