SKINDICHT®SVRE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
52000310
52000320
52000330
52000340
52000350
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSThread length Nominal thread size metric/PG Wrench width

1.93 €

50 Disponibile 5 giorni 1061118

2.57 €

50 Disponibile 5 giorni 106.513.520

2.88 €

50 Disponibile 5 giorni 106.51622

3.67 €

50 Disponibile 5 giorni 1072128

7.07 €

50 Disponibile 5 giorni 1082937

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Metal Material quality Brass Model Straight
Thread type PG Glass-fibre reinforced False Shock resistant False
Halogen free False Degree of protection (IP) IP54 Bend radius protection/trumpet flare False
Explosion-tested version False With locknut False Surface treatment Nickel-plated
Operating temperature 80

Supporto tecnico