Braccio per monitor (asta per installazione) EA764AG-26

Braccio per monitor (asta per installazione) EA764AG-26
【Product Specifications】
・Material …Steel
・Accessories …Display mounting screw (M4×10)
・Moveable Range …Screen Spin (rotation):360°,Screen Left and right. (pan):180°,Screen The top and the bottom (tilt):180°
・Suitable Size…24 press
・Load Capacity …10kg
・Arm Length …183 to 203mm
・Suitable Pole Dia. …25 to 40mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA764AG-26

Codice componente
EA764AG-26
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

138.50 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Braccio per monitor (asta per installazione) EA764AG-26, il codice articolo è il seguente: EA764AG-26.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA764AG-26.

Supporto tecnico