Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10900068 |
10900075 |
10900077 |
10901068 |
10901075 |
10901077 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Tipo di corrente | Funzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Suono continuo | |||
61.04 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Suono continuo | |||
66.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC/DC | Suono continuo | |||
66.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | AC | Tono pulsante | |||
61.04 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | AC/DC | Tono pulsante | |||
66.75 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | AC/DC | Tono pulsante |
Loading...
Volume(dB) | 80 | Consumo energetico | 0.025 | Metodo di fissaggio | Installazione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale custodia | Plastica | Alloggiamento di colore | Nero | Grado di protezione (IP) | IP65 |
Trasformatore incorporato | No |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Tipo di corrente
Funzione
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali