Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11406815
Volume(dB) | 85 | Tensione nominale | 24 | Consumo energetico | 0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di corrente | DC | Metodo di fissaggio | Installazione | Materiale custodia | Plastica |
Alloggiamento di colore | Nero | Grado di protezione (IP) | IP30 | Funzione | Suono continuo |
Trasformatore incorporato | No |
Si trova sulla pagina di RONZATORE ELETTRONICO EM 114, il codice articolo è il seguente: 11406815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11406815.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali