Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20210055 |
20210067 |
20210068 |
20220055 |
20220067 |
20220068 |
20230055 |
20230067 |
20230068 |
20240055 |
20240067 |
20240068 |
20250055 |
20250067 |
20250068 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Rosso | |||
92.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Rosso | |||
82.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Rosso | |||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Verde | ||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.1 | AC | Verde | ||
- | 88.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | AC | Verde | ||
92.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Giallo | |||
92.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.02 | AC | Giallo | |||
82.87 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.03 | AC | Giallo | |||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Chiaro | ||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.1 | AC | Chiaro | ||
- | 88.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | DC | Chiaro | ||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 24 | 0.1 | DC | Blu | ||
- | 98.47 € | 1 | 3 giorni | 10 | 115 | 0.1 | DC | Blu | ||
- | 88.95 € | 1 | 3 giorni | 10 | 230 | 0.1 | DC | Blu |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface mount | Tipo di lampada | Altro | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali