Codice articolo del costruttore: 85321054
Marca: WERMA
Prezzo: 151.96 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Tensione nominale: 12
Consumo energetico: 0.1
Tipo di corrente: DC
Colore del paralume: Verde
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
85321054
Codice componente
|
---|
85321054 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 0.1 | DC | Verde |
Loading...
Metodo di montaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED | Materiale custodia | Plastica |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP) | IP66 |
Si trova sulla pagina di FANALE DOPPIA INTERM. LED BWM 853, il codice articolo è il seguente: 85321054.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 85321054.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Colore del paralume
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
85311055 |
85311060 |
85311066 |
85321055 |
85321060 |
85321066 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Colore del paralume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.53 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 0.08 | DC | Rosso | |||
119.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 230 | 0.18 | AC | Rosso | |||
140.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 0.095 | AC | Rosso | |||
144.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 24 | 0.08 | DC | Verde | |||
157.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 230 | 0.18 | AC | Verde | |||
176.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 48 | 0.095 | AC | Verde |