Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44430075
Codice componente
|
---|
44430075 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Volume (dB) | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Alloggiamento di colore | Colore del paralume | Grado di protezione (IP) | Tipo di segnale ottico | Tipo di trasmettitore di segnale acustico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 114 | 24 | 0.26 | AC/DC | Nero | Giallo | IP65 | Torcia elettrica | - |
Loading...
Metodo di fissaggio | Surface Mount | Tipo di lampada | LED | Tipo di segnale acustico | Altro |
---|
Si trova sulla pagina di SIRENA INTERMITTENTE LED BWM 444, il codice articolo è il seguente: 44430075.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44430075.
Configura
Proprietà di base
Tipo di trasmettitore di segnale acustico
Volume(dB)
Tensione nominale
Consumo energetico
Tipo di corrente
Alloggiamento di colore
Colore del paralume
Grado di protezione (IP)
Tipo di segnale ottico
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
44410066 |
44410067 |
44410068 |
44410075 |
44430066 |
44430067 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Volume (dB) | Tensione nominale | Consumo energetico | Tipo di corrente | Alloggiamento di colore | Colore del paralume | Grado di protezione (IP) | Tipo di segnale ottico | Tipo di trasmettitore di segnale acustico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 120 | 48 | - | AC | - | Rosso | IP66 | - | Altro | |||
233.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 114 | 115 | 0.085 | AC | Nero | Rosso | IP65 | Torcia elettrica | - | |||
233.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 114 | 230 | 0.06 | AC | Nero | Rosso | IP65 | Torcia elettrica | - | |||
209.57 € | 1 | 3 giorni | 10 | 114 | 24 | 0.26 | AC/DC | Nero | Rosso | IP65 | Torcia elettrica | - | |||
257.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 120 | 48 | - | AC | - | Giallo | IP66 | - | Altro | |||
233.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 114 | 115 | 0.085 | AC | Nero | Giallo | IP65 | Torcia elettrica | - |