Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15400055
Volume(dB) | 105 | Tensione nominale | 24 | Consumo energetico | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di corrente | DC | Materiale custodia | Plastica | Alloggiamento di colore | Nero |
Grado di protezione (IP) | IP65 |
Si trova sulla pagina di SIRENA VOCALE WM 154, il codice articolo è il seguente: 15400055.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15400055.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali