Cavo di alimentazione da 1,8 m C14 180° / C19 180° - nero

Cavo di alimentazione da 1,8 m C14 180° / C19 180° - nero

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

7130-1.8M

Codice componente
7130-1.8M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

4.32 €

1 Disponibile 3 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specified Length(m) 1.8 Sheath (outer coating) color Nero Power supply/signal Per alimentazione
Connector A C14 180° Plug Connector B C19 180° Socket Voltage 250 V / 10 A
Feature 1 H05VV-F 3G 1.0 mm

Si trova sulla pagina di Cavo di alimentazione da 1,8 m C14 180° / C19 180° - nero, il codice articolo è il seguente: 7130-1.8M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7130-1.8M.

Supporto tecnico