Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato UL CSA resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 C

Cavo per catena portacavi in PUR, TMPU schermato UL CSA resistente ai raggi UV senza alogeni MULTISPEED 500 C

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24413/1000
24414/1000
24416/1000
24417/1000
24420/1000
24422/1000
24423/1000
24424/500
24425/500
24426/1000
24428/1000
24430/1000
24431/1000
24432/1000
24435/1000
24436/1000
24442/1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore

6,158.20 €

1 5 giorni 10100057.80.5

11,755.90 €

1 5 giorni 101000711.30.5

13,920.43 €

1 5 giorni 1010001212.60.5

21,627.44 €

1 5 giorni 10100018150.5

5,905.56 €

1 5 giorni 10100037.40.75

7,495.64 €

1 5 giorni 10100058.50.75

12,500.29 €

1 5 giorni 101000712.90.75

7,520.08 €

1 5 giorni 105001214.40.75

11,315.59 €

1 5 giorni 105001817.50.75

33,696.41 €

1 5 giorni 1010002519.90.75

6,024.17 €

1 5 giorni 10100037.71

7,156.34 €

1 5 giorni 10100059.11

15,694.56 €

1 5 giorni 1010007141

16,842.91 €

1 5 giorni 10100012151

7,825.99 €

1 5 giorni 10100038.61.5

7,788.44 €

1 5 giorni 10100049.41.5

11,930.28 €

1 5 giorni 101000411.32.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guaina conduttore TPE Materiale del cappotto PUR (Poliuretano) Tensione nominale U(kV) 0.5
Classe del conduttore Unilay a filo sottile con lunghezze di avvolgimento ridotte Formazione dei trefoli Nucleo Identificazione del nucleo stampa continua Numero bianchi
Conduttore di protezione Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no resistenza all'olio no

Supporto tecnico