Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,227.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 6.6 | 0.25 | 0.35 | ||
1,613.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 6.6 | 0.25 | 0.35 | ||
4,464.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 7 | 0.25 | 0.35 | ||
2,232.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 7 | 0.25 | 0.35 | ||
5,333.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8 | 7.5 | 0.25 | 0.35 | ||
2,666.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 7.5 | 0.25 | 0.35 | ||
5,547.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10 | 8.3 | 0.25 | 0.35 | ||
2,773.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 8.3 | 0.25 | 0.35 | ||
5,948.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 8.9 | 0.25 | 0.3 | ||
2,974.07 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 8.9 | 0.25 | 0.3 | ||
7,624.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 10.5 | 0.25 | 0.3 | ||
3,812.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 10.5 | 0.25 | 0.3 | ||
9,053.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 20 | 11.7 | 0.25 | 0.3 | ||
12,002.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 28 | 12.7 | 0.25 | 0.3 | ||
6,001.12 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 28 | 12.7 | 0.25 | 0.3 | ||
2,493.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 5 | 0.34 | 0.3 | ||
3,850.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 7 | 0.34 | 0.3 | ||
1,925.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 7 | 0.34 | 0.3 | ||
5,845.88 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 7.4 | 0.34 | 0.3 | ||
2,922.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 7.4 | 0.34 | 0.3 | ||
6,117.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8 | 8 | 0.34 | 0.3 | ||
3,058.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 8 | 0.34 | 0.3 | ||
7,850.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 9.7 | 0.34 | 0.3 | ||
3,925.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 9.7 | 0.34 | 0.3 | ||
6,183.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 20 | 12.6 | 0.34 | 0.3 | ||
2,859.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | ||
1,429.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 5.7 | 0.5 | 0.3 | ||
5,139.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 8.2 | 0.5 | 0.35 | ||
2,569.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 8.2 | 0.5 | 0.35 | ||
7,320.51 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 8.7 | 0.5 | 0.3 | ||
3,660.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 6 | 8.7 | 0.5 | 0.3 | ||
8,346.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8 | 9.7 | 0.5 | 0.35 | ||
4,173.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 9.7 | 0.5 | 0.35 | ||
8,992.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 10 | 10.2 | 0.5 | 0.3 | ||
4,496.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 10.2 | 0.5 | 0.3 | ||
10,097.97 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 11.4 | 0.5 | 0.3 | ||
5,048.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 11.4 | 0.5 | 0.3 | ||
13,594.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 13.8 | 0.5 | 0.3 | ||
6,797.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 13.8 | 0.5 | 0.3 | ||
21,018.59 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 28 | 16.6 | 0.5 | 0.3 | ||
3,342.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 6.2 | 0.75 | 0.3 | ||
1,671.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 6.2 | 0.75 | 0.3 | ||
5,691.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9 | 0.75 | 0.3 | ||
2,845.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9 | 0.75 | 0.3 | ||
8,153.93 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 9.8 | 0.75 | 0.3 | ||
8,681.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8 | 10.9 | 0.75 | 0.3 | ||
4,340.68 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 10.9 | 0.75 | 0.3 | ||
11,775.43 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 12 | 13.2 | 0.75 | 0.3 | ||
5,887.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 12 | 13.2 | 0.75 | 0.3 | ||
15,232.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 16 | 15.6 | 0.75 | 0.3 | ||
21,423.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 20 | 17.6 | 0.75 | 0.3 | ||
12,455.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 28 | 19 | 0.75 | 0.3 | ||
3,718.53 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 6.7 | 1 | 0.3 | ||
1,859.27 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 6.7 | 1 | 0.3 | ||
6,651.23 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 10.1 | 1 | 0.3 | ||
3,325.62 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 10.1 | 1 | 0.3 | ||
9,304.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 6 | 10.9 | 1 | 0.3 | ||
10,081.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 8 | 12 | 1 | 0.35 | ||
5,040.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8 | 12 | 1 | 0.35 | ||
5,831.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 10 | 13.5 | 1 | 0.3 |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | TPE | Materiale del cappotto | TMPU |
---|---|---|---|---|---|
Classe del conduttore | Fili più fini | Formazione dei trefoli | Nucleo | Identificazione del nucleo | colorato |
Conduttore di protezione | no | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no | resistenza all'olio | no |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Tensione nominale U(kV)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali