• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ (Codici componente)

Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22119/500

Codice componente
22119/500
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

950.83 €

1 5 giorni 1050056.9TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheath (outer coating) color Grigio Guaina conduttore PVC Tensione nominale U(kV) 0.5
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 no

Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ, il codice articolo è il seguente: 22119/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22119/500.

Tipologia prodotto

Codice componente
22101/500
22102/1000
22102/500
22120/100
22120/1000
22120/500
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Number Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Materiale del cappotto Sezione trasversale nominale del conduttore Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Classe del conduttore Formazione dei trefoli Identificazione del nucleo Conduttore di protezione resistenza all'olio

595.55 €

1 5 giorni 1050035.1TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

1,495.63 €

1 5 giorni 10100045.5TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

747.81 €

1 5 giorni 1050045.5TMPU0.5--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

282.75 €

1 5 giorni 1010077.5TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

2,827.48 €

1 5 giorni 10100077.5TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

1,413.74 €

1 5 giorni 1050077.5TMPU0.75--cablato beneNucleostampa continua Numero bianchino

Supporto tecnico