Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22149/100
Codice componente
|
---|
22149/100 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Materiale del cappotto | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | resistenza all'olio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3 | 6.8 | TMPU | 1.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Grigio | Guaina conduttore | PVC | Tensione nominale U(kV) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo in PUR, TMPU resistente ai raggi UV PURÖ JZ, il codice articolo è il seguente: 22149/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22149/100.
Configura
Proprietà di base
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Materiale del cappotto
Sezione trasversale nominale del conduttore
Classe del conduttore
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
resistenza all'olio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22101/500 |
22102/1000 |
22102/500 |
22149/1000 |
22149/500 |
22150/100 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Materiale del cappotto | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 5.1 | TMPU | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,495.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 5.5 | TMPU | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
747.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 5.5 | TMPU | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
1,984.19 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 6.8 | TMPU | 1.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
992.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 6.8 | TMPU | 1.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no | |||
239.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | 7.4 | TMPU | 1.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | no |