Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
11525/500
Codice componente
|
---|
11525/500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Sezione trasversale nominale del conduttore | Classe del conduttore | Numero di conduttori | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | Pannello sopra la formazione dei trefoli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,724.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 15.9 | - | - | 1 | incagliato | 12 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Nero | Guaina conduttore | PVC | Materiale Guaina protettiva | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale U(V) | 1000 |
Si trova sulla pagina di Cavo di controllo schermato in PVC resistente a raggi UV JZ 600 Y CY, il codice articolo è il seguente: 11525/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 11525/500.
Configura
Proprietà di base
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Pannello sopra la formazione dei trefoli
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Classe del conduttore
Numero di conduttori
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
11465/500 |
11466/1000 |
11466/500 |
11528/1000 |
11528/500 |
11532/1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Sezione trasversale nominale del conduttore | Classe del conduttore | Numero di conduttori | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | Pannello sopra la formazione dei trefoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,024.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 8.8 | - | - | 0.5 | incagliato | 3 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - | |||
2,412.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 9.4 | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - | |||
1,206.46 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 9.4 | - | - | 0.5 | incagliato | 4 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - | |||
11,420.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 18.2 | - | - | 1 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - | |||
5,710.45 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 18.2 | - | - | 1 | incagliato | 18 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - | |||
16,899.42 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 22 | - | - | 1 | incagliato | 25 | Nucleo | stampa continua Numero bianchi | sì | - |