Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24003/500
Codice componente
|
---|
24003/500 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | resistenza all'olio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.03 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | no |
Loading...
Sheath (outer coating) color | Nero | Guaina conduttore | PVC | Materiale del cappotto | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
Si trova sulla pagina di Cavo resistente al calore e alle basse temperature in PVC HELUTHERM 120, il codice articolo è il seguente: 24003/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24003/500.
Configura
Proprietà di base
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Sezione trasversale nominale del conduttore
Tensione nominale U(kV)
Classe del conduttore
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
resistenza all'olio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24002/1000 |
24002/500 |
24003/1000 |
24004/1000 |
24004/500 |
24005/1000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sezione trasversale nominale del conduttore | Tensione nominale U (kV) | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
865.96 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | Da -5°C a +105°C | da -30°C a +105°C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Colore | no | - | |||
432.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 2 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | Da -5°C a +105°C | da -30°C a +105°C | Kl. 5 = cablaggio fine | - | Colore | no | - | |||
1,258.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | no | |||
1,522.21 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | no | |||
761.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | no | |||
1,856.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 5 | 6.2 | 0.5 | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | no |