Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23170/1000
Codice componente
|
---|
23170/1000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Guaina conduttore | Materiale del cappotto | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | Pannello sopra la formazione dei trefoli | resistenza all'olio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,265.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 3 | 9.8 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 1 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no |
Loading...
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Senza alogeni secondo EN 50267-2-3 | no |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo in GOMMA SILICONICA resistente al calore e alle basse temperature schermato senza alogeni SIHF C, il codice articolo è il seguente: 23170/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23170/1000.
Configura
Proprietà di base
Sheath (outer coating) color
Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione
Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni
Pannello sopra la formazione dei trefoli
Overall Length(m)
Number Of Cores(Core)
Finished outer diameter(mm)
Guaina conduttore
Materiale del cappotto
Sezione trasversale nominale del conduttore
Classe del conduttore
Formazione dei trefoli
Identificazione del nucleo
Conduttore di protezione
resistenza all'olio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23152/500 |
23153/1000 |
23153/500 |
23170/500 |
23171/1000 |
23171/500 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Overall Length (m) | Number Of Cores (Core) | Finished outer diameter (mm) | Sheath (outer coating) color | Guaina conduttore | Materiale del cappotto | Sezione trasversale nominale del conduttore | Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione | Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni | Classe del conduttore | Formazione dei trefoli | Identificazione del nucleo | Conduttore di protezione | Pannello sopra la formazione dei trefoli | resistenza all'olio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,285.75 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 8.3 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no | |||
4,615.73 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 9.1 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no | |||
2,307.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 9.1 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 0.5 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no | |||
2,632.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 3 | 9.8 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 1 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no | |||
6,076.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 4 | 11.1 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 1 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no | |||
3,038.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 500 | 4 | 11.1 | - | Gomma di silicone | Gomma di silicone | 1 | - | - | cablato bene | Nucleo | colorato | sì | - | no |