Cavo unipolare resistente ai raggi UV senza alogeni HELUTHERM 145

Cavo unipolare resistente ai raggi UV senza alogeni HELUTHERM 145

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
51281/1000
51284/1000
51294/100
51295/100
51295/1000
51295/500
51296/100
51296/1000
51297/100
51297/1000
51298/100
51298/1000
51298/500
51299/100
51299/1000
51301/100
51302/100
51303/100
51304/100
51305/100
51305/1000
51305/500
51308/100
51309/100
51309/1000
51310/100
51311/100
51311/1000
51312/100
51312/1000
51313/100
51313/1000
51314/100
51315/100
51316/100
51317/100
51318/100
51319/100
51319/1000
51322/100
51323/100
51323/1000
51323/500
51324/100
51325/100
51325/1000
51326/100
51326/1000
51326/500
51327/100
51327/1000
51327/500
51328/100
51330/100
51331/100
51332/100
51333/100
51336/100
51336/500
51337/100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSOverall Length
(m)
Finished outer diameter
(mm)
Tensione nominale U
(kV)
Tensione nominale uo
(kV)
Tensione di prova
(kV)
Sezione trasversale nominale
(mm2)
Peso circa
(kg / km)
Poliziotto

498.41 €

1 5 giorni 1010001.9--3.50.579.6

498.41 €

1 5 giorni 1010001.9--3.50.579.6

62.40 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.75119.6

53.20 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.75119.6

532.07 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.75119.6

266.03 €

1 5 giorni 105002.2--3.50.75119.6

57.62 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.75119.6

576.13 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.751114.4

57.29 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

572.97 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.751114.4

57.29 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

572.97 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.751114.4

286.49 €

1 5 giorni 105002.2--3.50.751114.4

61.24 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

612.39 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.751114.4

60.88 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

66.82 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

56.79 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

70.08 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

63.56 €

1 5 giorni 101002.2--3.50.751114.4

635.61 €

1 5 giorni 1010002.2--3.50.751114.4

317.81 €

1 5 giorni 105002.2--3.50.751114.4

62.39 €

1 5 giorni 101002.5--3.511414.4

70.56 €

1 5 giorni 101002.5--3.511414.4

705.52 €

1 5 giorni 1010002.5--3.511424

69.26 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

70.56 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

705.52 €

1 5 giorni 1010002.5--3.511424

70.56 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

705.52 €

1 5 giorni 1010002.5--3.511424

69.71 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

697.15 €

1 5 giorni 1010002.5--3.511424

77.39 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

72.87 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

76.94 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

74.61 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

77.06 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

77.39 €

1 5 giorni 101002.5--3.511424

773.94 €

1 5 giorni 1010002.5--3.511424

92.77 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52024

79.74 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52024

797.36 €

1 5 giorni 1010002.9--3.51.52038

398.69 €

1 5 giorni 105002.9--3.51.52024

85.66 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52038

91.13 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52038

911.31 €

1 5 giorni 1010002.9--3.51.52038

91.73 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52038

917.27 €

1 5 giorni 1010002.9--3.51.52038

458.64 €

1 5 giorni 105002.9--3.51.52038

95.26 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52038

952.59 €

1 5 giorni 1010002.9--3.51.52038

476.30 €

1 5 giorni 105002.9--3.51.52038

111.35 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52038

112.38 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52058

115.11 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52058

121.58 €

1 5 giorni 101002.9--3.51.52058

107.21 €

1 5 giorni 101002.9fino a 1 mm² = 0,5, da 1,5 mm² = 0,75, per posa solida e protetta da 1,5 mm² = 1,0fino a 1 mm² = 0,3, da 1,5 mm² = 0,45, bei fester und geschützter Verlegung da 1,5 mm² = 0,60fino a 0,25 mm² = 2 kV, 0,5-1 mm² = 2,5 kV, fino a 1,5 mm² = 3 kV1.52014.4

137.21 €

1 5 giorni 101003.5--3.52.53058

686.10 €

1 5 giorni 105003.5--3.52.53058

241.77 €

1 5 giorni 101003.5--3.52.53058

Loading...

Informazioni di base

Perm. Temperatura Cavo esterno durante l'installazione/movimentazione Da -35°C a +120°C Perm. Temperatura Cavo esterno dopo il montaggio senza vibrazioni Da -55°C a +145°C

Supporto tecnico