Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Overall Length (m) | Finished outer diameter (mm) | Tensione di prova (kV) | Sezione trasversale nominale (mm2) | Peso circa (kg / km) | Poliziotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | ||
28.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | ||
28.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | ||
31.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | ||
30.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2 | 2.0 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | ||
39.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
391.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
36.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
36.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
368.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
37.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
374.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 7.2 | ||
39.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
397.66 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
44.17 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
39.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
394.13 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
39.99 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
36.81 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
368.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.1 | 2.0 | 0.75 | 10.2 | 9.6 | ||
49.83 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 9.6 | ||
45.98 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
46.57 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
46.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
48.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
48.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
53.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
48.49 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
48.05 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.3 | 2.0 | 1 | 12.6 | 14.4 | ||
60.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
60.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
60.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
64.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
66.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
64.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 24 | ||
64.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 38 | ||
60.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 18.1 | 38 | ||
102.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 28.7 | 4.8 | ||
101.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 28.7 | 7.2 | ||
102.04 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 28.7 | 9.6 | ||
102.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 28.7 | 14.4 | ||
107.90 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 28.7 | 14.4 | ||
102.14 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 28.7 | 24 | ||
156.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.9 | 3.5 | 4 | 45.2 | 24 | ||
157.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 100 | 3.9 | 3.5 | 4 | 45.2 | 38 |
Loading...
Tensione nominale U(kV) | 0.5 | Tensione nominale uo(kV) | 0.3 | Gamma di temperatura(°C) | da -60°C a +180°C, (a breve termine fino a +220°C) |
---|---|---|---|---|---|
resistenza alle radiazioni | fino a 20 Mrad |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(m)
Finished outer diameter(mm)
Tensione di prova(kV)
Sezione trasversale nominale(mm2)
Peso circa(kg / km)
Poliziotto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali