Bilance analitiche Serie HR-A / Z - opzione

Bilance analitiche Serie HR-A / Z - opzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

4 years warranty
Fast stabilization in 2 seconds
Large removable breeze break with antistatic coating
Compact foot print: 198 mm × 294 mm
Rotary sliding doors requiring no extra space at the rear
Automatic calibration with an internal mass (HR-AZ)
Clear, reverse-backlit LCD
Twelve Weighing units including a user-programmable unit
GLP/GMP/GCP/ISO compliant output
Counting mode with the Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI) function
Percent mode function
Adjustable response characteristics and hold function
Statistical calculation function
Comparator function with buzzer
Auto power on/off function
Underhook function
Density determination function
Built-in rechargeable battery (optional)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AD-1654

Codice componente
AD-1654
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

784.00 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bilance analitiche Serie HR-A / Z - opzione, il codice articolo è il seguente: AD-1654.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AD-1654.

Supporto tecnico