EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

EPIC® DATA 90 RJ45 Cat.6A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Connettore Ethernet industriale RJ45 installabile su campo, angolare, IP20
idoneo per la trasmissione di dati a 10 Gbit, a norma TIA568
con custodia metallica, per applicazione industriale
CAT.6A fino a 10Gbit/s
Installazione senza attrezziPresa cavo con 4 possibili angolazioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21700636
21700637
21700639
21700640
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

25.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10

25.27 €

1 Disponibile 5 giorni 10

25.27 €

1 Disponibile 8 giorni 10

25.27 €

1 Disponibile 8 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type of connector RJ45 8(8) AWG size 22 Category 6A (IEC)
Colour Silver Connection type Insulation displacement Model Plug
Screened True Special tool necessary False Suitable for litz wire conductor True
Suitable for round cable True Suitable for solid core True

Supporto tecnico