Codice articolo del costruttore: 10109000
Marca: LAPP
Prezzo: 37.27 €
Tempi di consegna: 72 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10109000
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Height | 64 | Length | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Width | 43 | Operation temperature | 125 | Inflammability class of insulation material acc. with UL94 | HB |
Housing coating | With powder coating | Locking mechanism | Double locking levers | Position cable feed | Two-sided |
Position of the shackle | Cover | Material housing | Aluminium | Type of housing | Socket case |
Corrosion resistant | True | EMC-version | False | UV resistant | True |
With cable screw gland | False | With hinged lid | True | With interlocking device | True |
Si trova sulla pagina di EPIC® H-B 24 SDRL-BO, il codice articolo è il seguente: 10109000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10109000.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
19109000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
36.78 € | 5 | Disponibile | 8 giorni | 10 |