Custodia di montaggio EPIC® M17 POWER

Custodia di montaggio EPIC® M17 POWER
  • Sconto volumi elevati
Custodia di montaggio EPIC® M17 POWER
Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Elevata potenza con ingombri ridotti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423070
44423071
44423072
44423073
44423074
44423075
44423076
44423077
44423078
44423079
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSShape Model Rated current In
(A)
Rated voltage
(V)
Connection type Type of housing Diameter connector Permitted cable diameter Diameter plug-in contact Outer diameter Width Height Length Thread size M Core cross section Ambient temperature Operation temperature Number of plug-in contacts Number of poles Rated surge voltage Type of connection socket for actuators and sensors Pollution degree Connectable conductor cross section Material housing Material of contact surface Material connector of connector insert Material of contact insert Material insulation body Material contact With protective conductor Contact type Locking mechanism Contact insert without contacts Position cable feed With interlocking device UV resistant Corrosion resistant Inflammability class of insulation material acc. with UL94 With wire protection Modular version Over voltage category Screened

12.52 €

5 Disponibile 5 giorni 10--7.560Soldering connectionStraight27------27-12512526---31BrassGold--ThermoplasticBrassFalseBusGland nut--True-------

12.92 €

5 Disponibile 5 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

13.08 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo----Housing extension---20,525,624,623---125------Zinc-------Other-AboveFalseTrueTrueHB----

13.70 €

5 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251257---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

14.43 €

5 Disponibile 32 giorni 10Tipo rotondo-18150Soldering connection---2,5------125--64-32.5-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalsePin-False----V0TrueTrueIV-

12.52 €

5 Disponibile 5 giorni 10--14630.6Crimp connectionStraight-------17-1251258---31ZincGold--ThermoplasticBrassTrueBusGland nut--True-------

-

5 Preventivo 10-Maschio (spina)--Screw connection--8,0------0,75---5-M12--Plastic---------Vertical-------False

13.08 €

5 Disponibile 18 giorni 10--26630Crimp connectionStraight-------23-1251255---32.5ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

13.35 €

5 Disponibile 5 giorni 10--70630Crimp connectionStraight46------40-1251257---310ZincGold--ThermoplasticBrassTruePinGland nut--True-------

14.45 €

5 Disponibile 5 giorni 10Tipo rotondo-7150Crimp connection---1------125--92,5-31-GoldThermoplasticPlastic-BrassFalseWithout contacts-True----V0TrueTrueII-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico