ETHERLINE® Cat.5e FD

ETHERLINE® Cat.5e FD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.5e per elevata flessibilità; materiale guaina esterna PUR (omologazione AWM), design 2 o 4 x2xAWG26/19
Cavo Industrial Ethernet
Per applicazioni ad elevata flessibilità
Solo per applicazioni come cavo patch (max. 60 m)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170289/100
2170289/1000
2170289/500
2170489/100
2170489/1000
2170489/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNo. di core Outer diameter approx.
(mm)
Length
(m)

370.27 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)6,2100

3,702.72 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)6,21000

1,851.35 €

1 Disponibile 5 giorni 104 anima (4C)6,2500

656.23 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6,3100

6,562.26 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6,31000

3,281.13 €

1 Disponibile 5 giorni 108 anima (8C)6,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5e Dimensione del conduttore AWG26(0.12sq) Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9
Colore Blu Materiale della guaina PUR NVP value 65
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible Conductor material Cu, bare
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None Stranding element Pairs

Supporto tecnico