Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2170488/100 |
2170488/1000 |
2170488/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
768.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | |
7,686.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | |
3,843.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 |
Loading...
Dimensione del conduttore | AWG26(0.12sq) | No. di core | 8 anima (8C) | Diametro esterno del cavo(mm) | 7.0–7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Materiale della guaina | PUR | NVP value | 67 |
Operating temperature, fix | 80 | Conductor category | Class 6 = very flexible | Conductor material | Cu, tinned |
Core insulation | Polypropylene | Core identification | Colour | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Screen over stranding | Foil + braiding | Screen over stranding element | None | Stranding element | Pairs |
Outer diameter approx.(mm) | 7,8 |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali