ETHERLINE® HEAT 6722

ETHERLINE® HEAT 6722

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale con rivestimento PUR privo di alogeni, collaudato in conf. a ECE-R 118.01, progettato in conf. ai requisiti ISO 6722, cavi da Cat.5e a Cat.7
Realizzato secondo ISO 6722
Testato secondo ECE-R 118.01

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170581/500
2170582/500
2170850/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCategoria Diametro esterno del cavo
(mm)
Screen over stranding Screen over stranding element Outer diameter approx.
(mm)

6,020.53 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT6A8.0–8.9BraidingFoil8,1

6,457.28 €

1 Disponibile 88 giorni 10CAT78.0–8.9BraidingFoil8,1

3,945.87 €

1 Disponibile 5 giorni 10CAT5e7.0–7.9Foil + braidingNone7,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione del conduttore AWG24(0.20sq) No. di core 8 anima (8C) Operating temperature, fix 105
Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, tinned Core insulation Polyolefin
Core identification Colour Stranding element Pairs Length(m) 500

Supporto tecnico