Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170144/100
Codice componente
|
---|
2170144/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Categoria | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Diameter conductor | NVP value | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | CAT7 | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 0,14 | 78 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam-Skin-PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | Foil | Braiding | Pairs | 6,5 | 100 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Categoria
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Materiale della guaina
Diameter conductor
NVP value
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali