Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170139/1000
Codice componente
|
---|
2170139/1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Categoria | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Diameter conductor | NVP value | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,568.22 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | - | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 60332324 | True | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 1000 |
Loading...
Si trova sulla pagina di ETHERLINE® LAN FLEX, il codice articolo è il seguente: 2170139/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2170139/1000.
Configura
Proprietà di base
Materiale della guaina
Categoria
Dimensione del conduttore
No. di core
Diametro esterno del cavo(mm)
Colore
Diameter conductor
NVP value
Operating temperature, flexible
Operating temperature, fix
Conductor category
Conductor material
Core insulation
Core identification
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Screen over stranding
Screen over stranding element
Stranding element
Outer diameter approx.(mm)
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2170129/100 |
2170129/1000 |
2170129/500 |
2170139/500 |
2170142/100 |
2170142/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Categoria | Dimensione del conduttore | No. di core | Diametro esterno del cavo (mm) | Colore | Materiale della guaina | Diameter conductor | NVP value | Operating temperature, flexible | Operating temperature, fix | Conductor category | Conductor material | Core insulation | Core identification | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Screen over stranding | Screen over stranding element | Stranding element | Outer diameter approx. (mm) | Length (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 100 | |
1,482.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 1000 | |
741.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | PVC | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 6033212 | False | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 500 | |
784.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | CAT5e | AWG24(0.20sq) | 8 anima (8C) | 6.0–6.9 | Giallo / Giallo Chiaro | - | 0,14 | 67 | 60 | 50 | Class 5 = flexible | Cu, bare | Foam PE | Colour | In accordance with EN 60332324 | True | None | Foil + braiding | Pairs | 6 | 500 | |
182.97 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
1,829.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |