Codice articolo del costruttore: 2170931/100
Marca: LAPP
Prezzo: 791.40 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Materiale della guaina: -
NVP value: -
Operating temperature, fix: 80
Flame retardant: -
Length: 100 m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2170931/100
Codice componente
|
---|
2170931/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale della guaina | NVP value | Operating temperature, fix | Flame retardant | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | - | - | 80 | - | 100 |
Loading...
Categoria | CAT6A | Dimensione del conduttore | AWG23(0.25sq) | No. di core | 8 anima (8C) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno del cavo(mm) | 8.0–8.9 | Colore | Verde / Verde brillante / Verde chiaro | Conductor category | Class 2 = stranded |
Conductor material | Cu, bare | Core insulation | Polyolefin | Core identification | Colour |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Screen over stranding | Braiding | Screen over stranding element | Foil |
Stranding element | Pairs | Outer diameter approx.(mm) | 8,8 |
Configura
Proprietà di base
Materiale della guaina
NVP value
Flame retardant
Operating temperature, fix
Length(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali