ETHERLINE® TORSION Cat. 5

ETHERLINE® TORSION Cat. 5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.5 per applicazioni con sollecitazione di torsione (± 180°); 2 coppie, rivestimento in PUR con omologazione AWM, design 2x2xAWG22/19, per PROFINET
Alta flessibilità
Cavo Industrial Ethernet a 2 coppie adatto per torsione
Per collegamenti PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170888/100
2170888/1000
2170888/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)

802.80 €

1 Disponibile 7 giorni 10100

8,028.01 €

1 Disponibile 7 giorni 101000

4,014.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT5 Dimensione del conduttore AWG22(0.32sq) No. di core 4 anima (4C)
Diametro esterno del cavo(mm) 6.0–6.9 Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro Materiale della guaina PUR
NVP value 63 Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 6 = very flexible
Conductor material Cu, tinned Core insulation PE Core identification Colour
Low smoke (acc. EN 61034-2) False Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element None
Stranding element Quad Outer diameter approx.(mm) 6,5

Supporto tecnico