ETHERLINE® TORSION Cat.6A

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Cavo Ethernet industriale Cat.6A per applicazioni con sollecitazione di torsione (± 180°); 4 coppie, rivestimento in PVC o PUR con omologazione UL, design 4x2xAWG24/7, per PROFINET tipo C
Alta flessibilità
Cavo Industrial Ethernet, 4 coppie, adatto alla torsione
CAT.6A fino a 10Gbit/s
Per collegamenti PROFINET

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2170482/100
2170482/1000
2170482/500
2170483/100
2170483/1000
2170483/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale della guaina Length
(m)

966.56 €

1 Disponibile 8 giorni 10PVC100

9,665.67 €

1 Disponibile 8 giorni 10PVC1000

4,832.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10PVC500

1,099.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10PUR100

10,993.33 €

1 Disponibile 8 giorni 10PUR1000

5,496.67 €

1 Disponibile 5 giorni 10PUR500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Categoria CAT6A Dimensione del conduttore AWG24(0.20sq) No. di core 8 anima (8C)
Diametro esterno del cavo(mm) 9.0–9.9 Colore Verde / Verde brillante / Verde chiaro Operating temperature, flexible 70
Operating temperature, fix 80 Conductor category Class 2 = stranded Conductor material Cu, tinned
Core insulation Polyolefin Core identification Colour Low smoke (acc. EN 61034-2) False
Screen over stranding Foil + braiding Screen over stranding element Foil Stranding element Pairs
Outer diameter approx.(mm) 9

Supporto tecnico