Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4726018/500
Codice componente
|
---|
4726018/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core colour | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Oil resistant (acc. EN 6081121) | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,851.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 35 | - | 12.1 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Black | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False |
Loading...
Si trova sulla pagina di H07Z-K 90°C, il codice articolo è il seguente: 4726018/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4726018/500.
Configura
Proprietà di base
AWGsize(AWG)
Diameter conductor
Operating temperature, flexible
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U0
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Conductor category
Core colour
Core insulation
Flame retardant
Screen over stranding
Insulated
Low temperature resistant (acc. EN 6081114)
Oil resistant (acc. EN 6081121)
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
4726002K/900 |
4726003/100 |
4726003K/600 |
4726019/50 |
4726019/500 |
4726021/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | AWGsize (AWG) | Outer diameter approx. (mm) | Diameter conductor | Nominal voltage U0 | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core colour | Core insulation | Flame retardant | Screen over stranding | Insulated | Low temperature resistant (acc. EN 6081114) | Oil resistant (acc. EN 6081121) | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679.22 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 900 | 2.5 | - | 4.3 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Greenyellow | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 4 | - | 4.9 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Greenyellow | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False | |
696.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 600 | 4 | 12 | 4,9 | 2256 | 450 | 750 | 90 | 90 | Class 5 = flexible | Greenyellow | Polyolefin | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | False | False | |
682.64 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 50 | - | 14.4 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Black | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False | |
6,826.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 50 | - | 14.4 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Black | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False | |
48.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | - | 3.5 | - | 450 | 750 | 90 | - | Class 5 = flexible | Blue | Other | In accordance with EN 6033212 | False | True | True | False | False |