Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
61812990
Codice componente
|
---|
61812990 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length belt/tape/tie (mm) | Colour | Bundle diameter | Max. bundle diameter | Band width | Tie thickness | Minimum holding force | Operating temperature | Halogen free | Material quality | Solvable fastener | Surface treatment | UL approval | UV-stable acc. ASTM D6779 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 € | 100 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 840 | Other | - | 254 | 4,6 | 0,26 | 445 | 500 | True | Stainless steel 304 (V2A) | True | Untreated | True | True |
Loading...
Band closure | Ball latch | Material | Metal | Model | Without interleaving |
---|---|---|---|---|---|
Text strip | None |
Configura
Proprietà di base
Bundle diameter
Length belt/tape/tie(mm)
Colour
Max. bundle diameter
Band width
Tie thickness
Minimum holding force
Operating temperature
Halogen free
Material quality
Solvable fastener
Surface treatment
UL approval
UV-stable acc. ASTM D6779
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali