Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 44424032
Marca: LAPP
Prezzo: 23.67 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Type of electric connection: Crimp connection
Diameter plug-in contact: 10
Connectable conductor cross section: 50
Material contact: Brass
Material of contact surface: Silver
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44424032
Codice componente
|
---|
44424032 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Type of electric connection | Diameter plug-in contact | Connectable conductor cross section | Material contact | Material of contact surface | Packaging type | Type of connection cross section | Compression shape | Suitable for | Construction/operation | Mounting method | With locking device (for mechanical tools) | With exchangeable inserts | With automatic return | Massive contact | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 50 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True |
Loading...
Si trova sulla pagina di EPIC® Modular 10.0 machined contacts, il codice articolo è il seguente: 44424032.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44424032.
Configura
Proprietà di base
Compression shape
Suitable for
Construction/operation
With locking device (for mechanical tools)
With exchangeable inserts
With automatic return
Type of electric connection
Diameter plug-in contact
Connectable conductor cross section
Material contact
Material of contact surface
Packaging type
Type of connection cross section
Mounting method
Massive contact
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
44424033 |
44424034 |
44424035 |
44424036 |
44424037 |
44424038 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Type of electric connection | Diameter plug-in contact | Connectable conductor cross section | Material contact | Material of contact surface | Packaging type | Type of connection cross section | Compression shape | Suitable for | Construction/operation | Mounting method | With locking device (for mechanical tools) | With exchangeable inserts | With automatic return | Massive contact |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.67 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 70 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
23.67 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 95 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
27.07 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 50 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
27.07 € | 1 | Disponibile | 98 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 70 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
27.07 € | 1 | Disponibile | 55 giorni | 10 | Crimp connection | 10 | 95 | Brass | Silver | Blister | Round | - | - | - | Inserted | - | - | - | True | |
309.97 € | 1 | Disponibile | 80 giorni | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Round compression | Cable lugs and connectors | Mechanical | - | True | True | True | - |