Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
15505423/500
Codice componente
|
---|
15505423/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Concentric conductor | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen | Shape of conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,628.87 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 4 | 28 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round |
Loading...
Length(m) | 500 | Conductor material | Cu, bare |
---|
Si trova sulla pagina di NYCWY, il codice articolo è il seguente: 15505423/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 15505423/500.
Configura
Proprietà di base
Nominal cross section pilot/reduced core
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Protection conductor
Nominal voltage UO
Nominal voltage U
Operating temperature, fix
Concentric conductor
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Screen
Shape of conductor
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
15505163/500 |
15505173/500 |
15505263/500 |
15505433/500 |
15505443/500 |
15505453/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Protection conductor | Nominal cross section pilot/reduced core | Nominal voltage UO | Nominal voltage U | Operating temperature, fix | Concentric conductor | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Screen | Shape of conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,545.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 3 | 30 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
49,470.70 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4,669.73 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 3 | 20 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 1 = solid | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Round | |
12,384.50 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 35 | 4 | 29 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
16,942.67 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 50 | 4 | 33 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped | |
23,506.57 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 70 | 4 | 38 | Nero | PVC (Cloruro di polivinile) | None | - | 0.6 | 1 | 70 | Cu | Class 2 = stranded | Colour | PVC | In accordance with EN 6033212 | False | False | False | Sectorshaped |