Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00127553/1000
Codice componente
|
---|
00127553/1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,783.01 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True |
Loading...
Colour outer sheath | Giallo | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Polyolefin |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | False |
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen | True |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® 540 CP, il codice articolo è il seguente: 00127553/1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00127553/1000.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Core identification
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0012752/500 |
0012753/100 |
0012753/1000 |
00127553/300 |
00127553/50 |
00127553/500 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Core identification | Protective conductor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,992.13 € | 1 | 60 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 8.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | False | ||
702.95 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
7,029.55 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 8.5 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
2,634.90 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
439.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True | |
4,391.52 € | 1 | Disponibile | 60 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 5 | 10.2 | 500 | 300 | 90 | 90 | Colour | True |