Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
00100004/100
Codice componente
|
---|
00100004/100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False |
Loading...
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 100, il codice articolo è il seguente: 00100004/100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 00100004/100.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
00100004/1000 |
00100004/300 |
00100004/50 |
00100004/500 |
00100014/100 |
00100014/1000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
147.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
24.55 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
245.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 4.8 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | False | False | |
59.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False | |
592.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 5.1 | Grigio | PVC (Cloruro di polivinile) | 500 | 300 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | PVC | In accordance with EN 60332-1-2 | False | False | False | True | False |