Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Protective conductor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,558.98 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 50 | 3 | 35.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
55,589.78 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 50 | 3 | 35.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
27,794.88 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 50 | 3 | 35.1 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
576.77 € | 1 | 8 giorni | 10 | 50 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
1,153.53 € | 1 | 8 giorni | 10 | 100 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
11,535.35 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
5,767.68 € | 1 | 8 giorni | 10 | 500 | 10 | 3 | 18.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
18,774.35 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 16 | 3 | 21.7 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
9,387.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 16 | 3 | 21.7 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
26,398.18 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1000 | 25 | 3 | 26.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
13,199.10 € | 1 | 8 giorni | 10 | 500 | 25 | 3 | 26.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
35,847.68 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 35 | 3 | 29.4 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
17,923.85 € | 1 | 8 giorni | 10 | 500 | 35 | 3 | 29.4 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | ||
140.45 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | |
280.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | |
2,808.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | |
842.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | |
1,404.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1.5 | 2 | 9.9 | 750 | 450 | 80 | 70 | False | |
78.42 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
156.82 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
1,568.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
784.08 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 2 | 7 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
104.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
208.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
2,082.44 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
1,041.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 3 | 7.3 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
90.70 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
181.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
1,814.10 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
907.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 2 | 7.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | False | |
111.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
222.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
2,228.47 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
1,114.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 3 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
203.35 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
406.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
4,066.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
1,220.05 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 300 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
2,033.41 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 3 | 11.8 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
124.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
249.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
2,490.20 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
1,245.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.5 | 4 | 7.9 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
131.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
262.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
2,624.48 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
787.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 300 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
1,312.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0.75 | 4 | 8.4 | 500 | 300 | 80 | 70 | True | |
310.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
620.29 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 100 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
6,202.83 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 1000 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
1,860.85 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 10 | 300 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
3,101.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 2.5 | 5 | 14.6 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
445.92 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 50 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
891.85 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
8,918.47 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
4,459.23 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 500 | 4 | 5 | 16.5 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
636.06 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 6 | 5 | 18.2 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
1,272.12 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 6 | 5 | 18.2 | 750 | 450 | 80 | 70 | True | |
12,721.19 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1000 | 6 | 5 | 18.2 | 750 | 450 | 80 | 70 | True |
Loading...
Material outer sheath | PVC (Cloruro di polivinile) | Conductor category | Class 5 = flexible | Core identification | Colour |
---|---|---|---|---|---|
Core insulation | PVC | Flame retardant | In accordance with EN 60332-1-2 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | False |
Low smoke (acc. EN 61034-2) | False | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | False | Screen | True |
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Protective conductor
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali