Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0014156/500
Codice componente
|
---|
0014156/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,576.02 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 2,5 | 2 | 9 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | False | False |
Loading...
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 100 H, il codice articolo è il seguente: 0014156/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0014156/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Colour outer sheath
Material outer sheath
Nominal voltage U
Nominal voltage U0
Operating temperature, fix
Operating temperature, flexible
Conductor category
Core identification
Core insulation
Flame retardant
Halogen free (acc. EN 50267-2-2)
Low smoke (acc. EN 61034-2)
Oil resistant (acc. EN 60811-2-1)
Protective conductor
Screen
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
0014151/100 |
0014151/1000 |
0014151/500 |
0014157/100 |
0014157/1000 |
0014157/50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Colour outer sheath | Material outer sheath | Nominal voltage U | Nominal voltage U0 | Operating temperature, fix | Operating temperature, flexible | Conductor category | Core identification | Core insulation | Flame retardant | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | Low smoke (acc. EN 61034-2) | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | Protective conductor | Screen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
275.84 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 100 | 1,5 | 3 | 8,3 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False | |
2,758.25 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 1000 | 1,5 | 3 | 8,3 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False | |
1,379.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 1,5 | 3 | 8,3 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False | |
374.12 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 100 | 2,5 | 3 | 9,7 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False | |
3,741.20 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 1000 | 2,5 | 3 | 9,7 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False | |
187.06 € | 1 | Disponibile | 46 giorni | 10 | 50 | 2,5 | 3 | 9,7 | Grigio | Altro | 750 | 450 | 80 | 70 | Class 5 = flexible | Colour | Other | In accordance with EN 60332-3-24 | True | True | True | True | False |