ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK (Codici componente)

ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK
  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK - cavo di comando PVC, registrato VDE, resistente all'olio, flessibile e resistente agli UV per diverse applicazioni, 300/500V, anche per YSLY o YY
Cavo di controllo con guaina nera in PVC resistente agli oli, cetificato VDE e per un'ampia gamma di applicazioni
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Guaina esterna nera, resistente ai raggi UV
Certificato di conformità VDE con ispezione della fabbrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1119881/50

Codice componente
1119881/50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

125.26 €

1 Disponibile 5 giorni 10501,578,9NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, il codice articolo è il seguente: 1119881/50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1119881/50.

Tipologia prodotto

Codice componente
1119020/25
1119020/300
1119020/50
1119881/500
1119882/100
1119882/1000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Colour outer sheath Material outer sheath Nominal voltage U Operating temperature, fix Operating temperature, flexible Conductor category Core identification Core insulation Flame retardant Halogen free (acc. EN 50267-2-2) Low smoke (acc. EN 61034-2) Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) Protective conductor Screen over stranding Screen over stranding element Stranding element

27.87 €

1 Disponibile 46 giorni 10251,536,7NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

334.48 €

1 Disponibile 8 giorni 103001,536,7NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

55.75 €

1 Disponibile 46 giorni 10501,536,7NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

1,252.65 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,578,9NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

441.10 €

1 Disponibile 46 giorni 101001,51212NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

4,411.00 €

1 Disponibile 46 giorni 1010001,51212NeroPVC (Cloruro di polivinile)5008070Class 5 = flexibleNumbersPVCIn accordance with EN 60332-1-2FalseFalseFalseTrueTrueNoneNoneNo

Supporto tecnico