ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

ÖLFLEX® HEAT 125 C MC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC - cavo di comando schermato privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C
Cavi reticolati con fasci di elettroni per applicazioni particolari e gravose
CPR: informazioni sull'articolo su www.lappitalia.it/cpr
Caratteristiche migliorate in caso di incendio
Approvazione Germanischer Lloyd

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1024400/100
1024400/500
1024401/100
1024401/500
1024407/100
1024407/500
1024408/100
1024408/500
1024409/100
1024409/500
1024410/100
1024410/500
1024411/100
1024411/500
1024412/100
1024412/500
1024415/100
1024415/500
1024416/100
1024416/500
1024417/100
1024417/500
1024418/100
1024418/500
1024419/100
1024419/500
1024420/100
1024420/500
1024423/100
1024423/500
1024424/100
1024424/500
1024425/100
1024425/500
1024426/100
1024426/500
1024427/100
1024427/500
1024428/500
1024433/100
1024433/500
1024434/100
1024434/500
1024435/100
1024435/500
1024436/100
1024436/500
1024437/500
1024438/500
1024441/500
1024446/500
1024451/500
1024480/100
1024480/500
1024481/100
1024481/500
1024482/100
1024482/500
1024483/100
1024483/500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLength
(m)
Nominal cross section conductor
(mm2)
Number Of Cores
(Core)
Outer diameter approx.
(mm)
Protection conductor Nominal voltage U Conductor material Core identification

435.11 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,526,8None 500-Colour

2,175.52 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,526,8None 500-Colour

522.42 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,537,1Included500-Colour

2,612.12 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,537,1Included500-Colour

482.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7527,2Included500-Colour

2,414.43 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7527,2Included500-Colour

731.27 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7537,6Included500-Colour

3,656.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7537,6Included500-Colour

864.43 €

1 Disponibile 98 giorni 101000,7548,4Included500-Colour

4,322.18 €

1 Disponibile 98 giorni 105000,7548,4Included500Cu, bareColour

978.78 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7559,1Included500Cu, bareColour

4,893.90 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7559,1Included500Cu, bareColour

1,279.10 €

1 Disponibile 98 giorni 101000,75710Included500Cu, bareNumbers

6,395.47 €

1 Disponibile 98 giorni 105000,75710Included500Cu, bareNumbers

2,229.03 €

1 Disponibile 98 giorni 101000,751213,4Included500Cu, bareNumbers

11,145.14 €

1 Disponibile 98 giorni 105000,751213,4Included500Cu, bareNumbers

578.13 €

1 Disponibile 98 giorni 10100127,4None 500Cu, bareColour

2,890.70 €

1 Disponibile 98 giorni 10500127,4None 500Cu, bareColour

797.77 €

1 Disponibile 98 giorni 10100138Included500Cu, bareColour

3,988.83 €

1 Disponibile 98 giorni 10500138Included500Cu, bareColour

824.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10100148,6Included500Cu, bareColour

4,124.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10500148,6Included500Cu, bareColour

979.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10100159,6Included500Cu, bareColour

4,899.59 €

1 Disponibile 5 giorni 10500159,6Included500Cu, bareColour

1,389.65 €

1 Disponibile 5 giorni 101001710,3Included500Cu, bareNumbers

6,948.28 €

1 Disponibile 5 giorni 105001710,3Included500Cu, bareNumbers

2,955.39 €

1 Disponibile 98 giorni 1010011214Included500Cu, bareNumbers

14,776.98 €

1 Disponibile 98 giorni 1050011214Included500Cu, bareNumbers

673.22 €

1 Disponibile 98 giorni 101001,528,6None 750Cu, bareColour

3,366.08 €

1 Disponibile 98 giorni 105001,528,6None 750Cu, bareColour

993.97 €

1 Disponibile 5 giorni 101001,539,1Included750Cu, bareColour

4,969.83 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,539,1Included750Cu, bareColour

1,112.22 €

1 Disponibile 5 giorni 101001,5410Included750Cu, bareColour

5,561.12 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,5410Included750Cu, bareColour

1,233.81 €

1 Disponibile 5 giorni 101001,5511,1Included750Cu, bareColour

6,168.98 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,5511,1Included750Cu, bareColour

1,653.52 €

1 Disponibile 5 giorni 101001,5712Included750Cu, bareNumbers

8,267.62 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,5712Included750Cu, bareNumbers

19,534.42 €

1 Disponibile 5 giorni 105001,51216,3Included750Cu, bareNumbers

1,077.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,5210None 750Cu, bareColour

5,389.06 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,5210None 750Cu, bareColour

1,195.30 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,5310,7Included750Cu, bareColour

5,976.46 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,5310,7Included750Cu, bareColour

1,656.77 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,5411,6Included750Cu, bareColour

8,283.80 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,5411,6Included750Cu, bareColour

1,746.02 €

1 Disponibile 5 giorni 101002,5512,9Included750Cu, bareColour

8,730.07 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,5512,9Included750Cu, bareColour

12,142.56 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,5714,4Included750Cu, bareNumbers

19,745.83 €

1 Disponibile 5 giorni 105002,51219,3Included750Cu, bareNumbers

12,874.38 €

1 Disponibile 5 giorni 105004413,7Included750Cu, bareColour

17,891.68 €

1 Disponibile 98 giorni 105006415,1Included750Cu, bareColour

28,964.80 €

1 Disponibile 98 giorni 1050010419,3Included750Cu, bareColour

482.88 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7527,2None 500Cu, bareNumbers

2,414.43 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7527,2None 500Cu, bareNumbers

731.27 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7537,6None 500Cu, bareNumbers

3,656.35 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7537,6None 500Cu, bareNumbers

864.43 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,7548,4None 500Cu, bareNumbers

4,322.18 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,7548,4None 500Cu, bareNumbers

1,279.10 €

1 Disponibile 5 giorni 101000,75710None 500Cu, bareNumbers

6,395.47 €

1 Disponibile 5 giorni 105000,75710None 500Cu, bareNumbers

Loading...

Informazioni di base

Colour outer sheath Nero Material outer sheath Copolymer, cross-linked Operating temperature, fix 125
Operating temperature, flexible 120 Conductor category Class 5 = flexible Core insulation Copolymer, crosslinked
Flame retardant In accordance with EN 60332324 Halogen free (acc. EN 50267-2-2) True Low smoke (acc. EN 61034-2) True
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) True Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) True Screen over stranding Braiding
Screen over stranding element None Stranding element No

Supporto tecnico