Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1024410/500
Codice componente
|
---|
1024410/500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,833.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 5 | 9,1 | Included | 500 | Cu, bare | Colour |
Loading...
Colour outer sheath | Nero | Material outer sheath | Copolymer, cross-linked | Operating temperature, fix | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature, flexible | 120 | Conductor category | Class 5 = flexible | Core insulation | Copolymer, crosslinked |
Flame retardant | In accordance with EN 60332324 | Halogen free (acc. EN 50267-2-2) | True | Low smoke (acc. EN 61034-2) | True |
Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4) | True | Oil resistant (acc. EN 60811-2-1) | True | Screen over stranding | Braiding |
Screen over stranding element | None | Stranding element | No |
Si trova sulla pagina di ÖLFLEX® HEAT 125 C MC, il codice articolo è il seguente: 1024410/500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1024410/500.
Configura
Proprietà di base
Length(m)
Nominal cross section conductor(mm2)
Number Of Cores(Core)
Outer diameter approx.(mm)
Protection conductor
Nominal voltage U
Conductor material
Core identification
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1024401/500 |
1024407/100 |
1024407/500 |
1024411/100 |
1024411/500 |
1024412/100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Length (m) | Nominal cross section conductor (mm2) | Number Of Cores (Core) | Outer diameter approx. (mm) | Protection conductor | Nominal voltage U | Conductor material | Core identification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,576.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,5 | 3 | 7,1 | Included | 500 | - | Colour | |
475.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 100 | 0,75 | 2 | 7,2 | Included | 500 | - | Colour | |
2,378.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 500 | 0,75 | 2 | 7,2 | Included | 500 | - | Colour | |
1,263.25 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 0,75 | 7 | 10 | Included | 500 | Cu, bare | Numbers | |
6,316.25 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 500 | 0,75 | 7 | 10 | Included | 500 | Cu, bare | Numbers | |
2,201.53 € | 1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 100 | 0,75 | 12 | 13,4 | Included | 500 | Cu, bare | Numbers |